Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
    Watts

    IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB

    Google-Übersetzung,

    Die intelligente Wasserabschaltung der Serie A2C-SC-WB für Waschmaschinen von IntelliFlow® erkennt den Stromfluss Ihrer Waschmaschine und schaltet sofort die Wasserzufuhr ab, wenn ein Zulaufschlauch platzt. Scannen Sie einfach den QR-Code auf Ihrem IntelliFlow, folgen Sie den Anweisungen, um es online zu registrieren, und verbinden Sie es mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk, um Text- und E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit zu aktivieren. Dieses Modell ist das gleiche wie die Serie A2C-SC, außer dass es mit einer Wandbox für eine noch einfachere Installation geliefert wird.

    Das IntelliFlow-Ventil lässt nur dann Wasser in die Waschmaschine fließen, wenn elektrischer Strom anzeigt, dass die Maschine in Betrieb ist, und schließt automatisch Wassereinlassventile, wenn ein Wasserleck erkannt wird. Einschließlich einer dreipoligen Steckdose zur Aufnahme eines Waschmaschinenstromkabels, einer Wandbox, eines Lecksensors, eines Netzkabels und eines austauschbaren internen Siebs. Maximaler Druck: 150 psi (10 bar).

    Ein geplatzter Waschmaschinenschlauch kann in einer Stunde 500 Gallonen Wasser ausstoßen und katastrophale Schäden an den Häusern und Unternehmen der Kunden verursachen. Helfen Sie mit, Ihre Kunden zu schützen und sorgen Sie mit IntelliFlow für Sicherheit.

    Spezifikation
    • Features

      • Automated flood detection with real-time text and email alerts
      • Easy to install
      • Continuously monitors for the presence of water behind a washing machine
      • Floor-mounted water leak sensor that automatically shuts off water supply to washer
      • Advanced, silent electronic control device for sensing electric current
      • Replaceable internal strainer screen
      • Optional A-2 IntelliTimer allows use with 220 VAC powered washing machine or combination washer/dryer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummera2c-sc-wb-intelliflow-washing-machine-shutoff-wall-box
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit