Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16
Watts

Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16

Google-Übersetzung,

Die automatischen Entlüftungsventile der Serie W-PQ21X-16P sorgen für die automatische Entlüftung von Warm- und Kaltwasserverteilungssystemen. Diese Ventile entfernen die im Wassersystem möglicherweise vorhandene Luft.

Das Entlüftungsventil nutzt einen Schwimmer, um den oben am Ventil befindlichen Ventilkegel zu betätigen. Sobald die Luft verdrängt und der Systemdruck aufrechterhalten wird, dichtet der Ventilkegel ab und verhindert so das Austreten von Wasser.

Das Schwimmerventil kann auch als Antivakuumvorrichtung fungieren, da es beim Entleeren des Systems Luft einlässt. Es kann außerdem so installiert werden, dass es die Abscheidung und Verteilung von Luft ermöglicht, während Flüssigkeit im System zirkuliert.

Spezifikation
  • Features

    • Body and cover are stainless steel construction
    • Air vent with silicone rubber seal
    • Impurities do not usually affect function as maximum float line of water is always lower than the valve seal
    • Float is high temperature resistant polypropylene
    • Suitable for use with water or glycol systems (less than or equal to 50% ethylene glycol)
    • Can be disassembled for inspection and cleaning
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAutomatic-Air-Vent-Valves-w-pq21x-16
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeHeating Valves & Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Klassifizierung23 37 00
  • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNummer23-33 49 21 11
  • OmniClassTitelAir Outlets and Inlets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit