Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
    Watts

    High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP

    Google-Übersetzung,
    Die Doppelrückschlag-Vakuumbrecher der Serie 912HP für Hochdruck-Schläuche verhindern, dass der Rückfluss von verschmutztem Wasser aus Verarbeitungs- und Aufbereitungsbereichen in die Trinkwasserversorgung gelangt. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus Messing, Innenteile aus Edelstahl, doppelte Rückschlagventile, Kugelventilabsperrung aus Bronze und eine atmosphärische Entlüftung. Die Serie 912HP wurde speziell für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen mit kontinuierlichem Druck entwickelt, wie z. B. Leitungen zur Reinigung von Geräten. Es kann vertikal oder horizontal installiert werden und ist ideal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Maximaler Arbeitsdruck: 400 psi (27,5 bar).
    Spezifikation
    • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves, dual check valves

      Features

      • Stainless steel screen protects check assemblies from fouling due to dirt and debris
      • Can be installed vertically (flow up or flow down) or horizontally
      • Ball valve design includes reinforced PTFE seats, blow-out proof pressure retaining stem, and low profile oval handle
      • Dual check with atmospheric vent specifically designed to handle temperatures and pressures typical of meat processing industry
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBackflow-Preventer-912HP
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Dual Checks/Dual Checks with Atmospheric Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.23
    • Format2014TitelPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit