Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Serien LFFBV-3C-M1 und LFFBVS-3C-M1 Bleifreie* 2-teilige Messing-Kugelhähne mit vollem Durchgang sind für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen für eine ganze Reihe von Flüssigkeiten und Gasen konzipiert. Sie sind für zuverlässige Leistung konstruiert und verfügen über einen Spindel-O-Ring aus Fluorkohlenstoff-Elastomer, der Leckagen an der Spindel verhindert, eine bodenbelastete, ausblassichere Spindel und eine einstellbare Spindelpackungsstopfbuchse. LFFBV-3C-M1-Modelle haben Endanschlüsse mit Gewinde. LFFBVS-3C-M1-Modelle haben Lötanschlüsse. Erhältlich in den Größen 1/4 bis 4 Zoll.

Verfügbares Zubehör:

  • Vorbau-Verlängerungs-Kits
  • Verriegelungsgriff-Kits

Merkmale

  • Die Konstruktion besteht aus bleifrei* geschmiedetem Körper und Adapter aus einer Kupfer-Silizium-Legierung
  • Die Kugel ist maschinell bearbeitetes, verchromtes, bleifreies* Messing
  • Zertifiziert nach NSF/ANSI-Standard 61/8
  • Die Ventile entsprechen dem MSS-SP-110-Standard
Spezifikation
  • Pressure Ratings
    LFFBV-3C-M1:
    1⁄4" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 4" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP
    LFFBVS-3C-M1:
    1⁄2" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 3" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP

    Approvals
    1⁄4" – 4" LFFBV-3C-M1
    1⁄2" – 3" LFFBVS-3CM1
    Certified to NSF/ANSI standards 61 and 372
    1⁄4" – 2" LFFBV-3C-M1 UL/FM approved
    1⁄2" – 2" LFFBVS-3C-M1 UL Listed

    Gas Approvals (Threaded Valves Only)
    1⁄2" – 2" ASME B16.33, CSA
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)
    21⁄2" – 3" ASME B16.38, CSA,
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBrass-Ball-Valves-LFFBV-3C-M1
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit