Prozessdampfdruckregler der Serie 252A werden in gewerblichen, industriellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt, um den Dampfdruck in Autoklaven, Dampftischen/Bügeleisen, Vulkanisatoren und Prozessanlagen mit großer Kapazität zu regulieren. Sie reagieren sehr empfindlich auf Änderungen des Unterdrucks. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus Bronze mit Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde, Edelstahlsieb, laminierter Metallmembran und Empfindlichkeitseinstellung für kritischen Durchfluss. Die Serie 252A bietet volles Volumen bei minimalem Druckabfall und Inline-Wartung. Es ist ideal für den Einsatz in Sterilisatoren, Prozesslinien, Prüfvorrichtungen und Ölleitungen. Engsitzendes Modell 252A-T für Sackgassen- und Flüssigkeitsanwendungen erhältlich. Maximaler Versorgungsdruck: Bis zu 21 bar (300 psi).