Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125
Watts

LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125

Google-Übersetzung,

Die Simplex-Wasserenthärtungsanlagen der Watts LOCKSMITH™ CLS-125 Serie sind hocheffiziente, konventionelle Kationenaustauscher, die für Anwendungen am Verbrauchsort oder am Hauseingang entwickelt wurden, wo enthärtetes Wasser benötigt wird. Ausgestattet mit dem Watts LOCKSMITH™ Regelventil tauschen diese Anlagen kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen gegen nicht kalkbildende Natriumionen aus und erzeugen so weiches Wasser für ein breites Anwendungsspektrum.

Jedes System nutzt ein Hochleistungs-Ionenaustauscherharz in einem korrosionsbeständigen GFK-Mineraltank mit thermoplastischer Innenauskleidung. Das korrosionsbeständige Regelventil wird von einer elektronischen Steuerung bedient, die wichtige Betriebsdaten speichert und dem Benutzer zugänglich macht. Die dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration stellt sicher, dass das System nur bei Bedarf regeneriert wird, wodurch Zeit, Wasser und Salz gespart werden. CLS-125-Systeme sind in verschiedenen Tankgrößen und Harzkapazitäten erhältlich, um unterschiedliche Durchflussanforderungen zu erfüllen.

Spezifikation
  • Features

    • High‑efficiency conventional cation exchange softening technology
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Electronic controller stores and displays key operational history
    • Metered, demand‑initiated regeneration
    • Regenerates only when necessary to save water, salt, and time
    • Exchanges calcium and magnesium ions for sodium ions
    • High‑capacity ion exchange resin for effective softening
    • Non‑corrosive fiberglass mineral tank with thermoplastic inner liner
    • Available in multiple resin capacities and flow rate options
Technische Spezifikation
  • Referenznummercls-125-water-softener
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeConditioning Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011732
  • ETIM-NameWater softener
  • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
  • UNSPSCCode47101522
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
  • Klassifizierung22 31 00
  • Format2014TitelDomestic Water Softeners
  • OmniClassNummer23-27 55 27 11
  • OmniClassTitelWater Softeners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit