Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ CLS-DM Series Dual Media Water Softener and Carbon Filter System, 10 IN Mineral Tank, 30K Grain Capacity - CLS-DM
Watts

LOCKSMITH™ CLS-DM Series Dual Media Water Softener and Carbon Filter System, 10 IN Mineral Tank, 30K Grain Capacity - CLS-DM

Google-Übersetzung,

Das Watts LOCKSMITH™ CLS-DM Dual-Media-Wasseraufbereitungssystem vereint Wasserenthärtung und Kohlefiltration in einer kompakten Lösung für das ganze Haus. Das System verfügt über ein einfaches Zweikammer-Design, das Härtebildner entfernt und gleichzeitig Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffe, organische Chemikalien, Sedimente und Eisen reduziert. Es nutzt ein hochleistungsfähiges Ionenaustauscherharz zur Härteentfernung und Watts Aktivkohle-Feinfilter für eine effektive Vorbehandlung und Filtration.

Die CLS-DM-Serie, ausgestattet mit dem exklusiven Watts LOCKSMITH™-Controller und einem farbigen Display, bietet fortschrittliche programmierbare Funktionen und eine übersichtliche Systemstatusanzeige. Die robuste Konstruktion umfasst einen korrosionsbeständigen GFK-Harztank mit thermoplastischer Innenauskleidung und einen Solebehälter aus hochdichtem Polyethylen, der sowohl als Solebereiter als auch als Salzspeicher dient. Mehrere Relaisausgänge ermöglichen eine flexible Konfiguration und den Anschluss externer Geräte zur erweiterten Systemsteuerung.

Spezifikation
  • Features

    • Dual media system combining water softening and carbon filtration
    • Complete whole‑house water treatment in a compact design
    • Reduces hardness, chlorine taste and odor, organic chemicals, sediment, and iron
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Watts activated fine carbon media for effective pre‑treatment
    • High‑capacity ion exchange resin for hardness removal
    • Non‑corrosive fiberglass resin tank with thermoplastic inner liner
    • High‑density polyethylene brine tank serves as brine maker and salt storage
    • Dual‑chamber mineral hardness removal design
    • Multiple 12V relay outputs for increased configurability
Technische Spezifikation
  • Referenznummercls-dm-water-softener
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeConditioning Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011732
  • ETIM-NameWater softener
  • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
  • UNSPSCCode47101522
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
  • Klassifizierung22 31 00
  • Format2014TitelDomestic Water Softeners
  • OmniClassNummer23-27 55 27 11
  • OmniClassTitelWater Softeners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit