Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

2.8 von 5 Sternen2.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ventile der W-TDV-Serie können in Branchen wie Erdöl, Chemie, Metallurgie und Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Dieses Ventil hat drei Funktionen: Absperren, Sperren und Drosseln. Es kann Absperr-, Rückschlag- und Drosselventile am Pumpenausgang ersetzen und wird so zu einem Mehrzweckventil.

Spezifikation
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConstant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit