Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - M518, M1518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - M518, M1518

Google-Übersetzung,

Die Serien M518, M1518 sind Zweikammer-Basisventile mit vollem Durchgang, die eine zweiteilige Teleskopscheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, sich zu öffnen oder zu schließen, wie vom Vorsteuersystem befohlen. Der untere Teil dieser zweiteiligen Baugruppe ist eine mechanische Kontrollfunktion, die unabhängig von der Membranposition oder dem Vorsteuersystem wirkt und eine sofortige Kontrollwirkung bietet, wenn der Durchfluss aufhört. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position.

Merkmale

  • Die mechanische Prüffunktion bietet eine sofortige Prüfaktion, wenn der Durchfluss aufhört.
  • Das vereinfachte und effiziente Design ist einfach und wirtschaftlich zu warten
  • Die zweiteilige Baugruppe öffnet und schließt wie vom Pilot Control-System befohlen
  • Gehäuse und Deckel sind aus starkem und langlebigem Sphäroguss (ASTM A536)
Spezifikation
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDual-Chamber-Control-Valve-M518-M1518
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit