Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - S500, S1500

Google-Übersetzung,

Die Serien S500, S1500 sind Zweikammer-Basisventile mit vollem Durchgang, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, sich zu öffnen oder zu schließen, wie vom Vorsteuersystem befohlen. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Wenn der Druck zwischen der oberen und der unteren Membrankammer ausgeglichen ist, hält das Ventil eine Zwischenstellung, bis es vom Vorsteuersystem befohlen wird, sich zu öffnen oder zu schließen. Das Edelstahldesign bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit sowie eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen. Die Edelstahlkonstruktion bietet eine verlängerte Membranlebensdauer und reduziert die Häufigkeit und die Arbeitskosten, die mit herkömmlichen Wartungsreparaturen verbunden sind.

Merkmale

  • Das vereinfachte und effiziente Design ist einfach und wirtschaftlich zu warten
  • Die einteilige Baugruppe öffnet und schließt wie vom Vorsteuersystem befohlen
  • Die leichte Edelstahlkonstruktion bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Wenn der Druck zwischen der oberen und der unteren Kammer ausgeglichen ist, hält das Ventil eine Zwischenposition, bis es befohlen wird, offen oder geschlossen zu modulieren
Spezifikation
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDual-Chamber-Control-Valve-S500-S1500
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit