Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

Google-Übersetzung,

Das dynamische Durchflussausgleichsventil der Serie W-DP71 wird hauptsächlich für Klimaanlagen und Heizungssysteme verwendet. Es kann sicherstellen, dass der Durchfluss durch das dynamische Durchflussausgleichsventil der Auslegungsdurchfluss bleibt oder den Auslegungsdurchfluss nicht überschreitet, wenn sich die Förderhöhe der Pumpe oder der Förderhöhe des Systems ändert. Wird im Allgemeinen in einem System mit konstantem Durchfluss verwendet.

Spezifikation
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit