Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q
Watts

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q

Google-Übersetzung,

Dynamisches Differenzdruckausgleichsventil, auch als Differenzdruckregler bekannt, ist ein Ausgleichsventil mit automatisch konstantem Differenzdruck. Es dient dazu, den Differenzdruck zwischen Regelventil, Endgerät oder Wasservor- und -rücklauf des Rohrnetzes in Klima- oder Heizungsanlage konstant zu halten, die dynamische Beeinflussung der Differenzdruckänderung im Rohrleitungsnetz zu vermeiden und zu realisieren Dynamisches hydraulisches Gleichgewicht.

Spezifikation
  • Features

    • Wide controllable differential pressure range
    • Handwheel equipped with differential pressure indicator
    • Differential pressure can be set on site
    • Self-operated differential pressure control, no external power source required, constant controlled differential pressure


    Available in China ONLY

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDynamic-Pressure-Balancing-Valve-W-DPBV-16-25Q
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit