Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG
Watts

Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Products FD-100-C-EG epoxidbeschichteter Gusseisen-Bodenablauf mit Ankerflansch, umkehrbare Membranklemme mit primären und sekundären Ablauflöchern, 5 Zoll (127) Durchmesser, 1/4 Zoll (6) dicker, verstellbarer Nickel-Bronze-Sieb, 4 Zoll x 9 Zoll (102 x 229) ovaler Trichter aus Gusseisen (Standard) und Auslass ohne Nabe (Standard).

Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, oval funnel, epoxy coated cast iron

    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFD-100-C-EG-Floor-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit