Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101
Watts

Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101

Google-Übersetzung,

Watts Big Bubba® BB-S101 ist eine intelligente Lösung für das gesamte Zuhause, die für Point-of-Entry-Anwendungen entwickelt wurde. Es ist nach NSF/ANSI-Standards für die Reduzierung von Blei, PFOA/PFOS, Chlorgeschmack und -gerüchen und Zysten sowie nach NSF/ANSI/CAN-Standard 372 für bleifreie Konformität zertifiziert und erfüllt die Anforderungen des CSA.B483.1-Standards. Der BB-S101 wurde unabhängig getestet, um Chloramine zu reduzieren. Seine 0,5-Mikron-Kohleblock-Filterkartusche hilft auch, feine Sedimente zu reduzieren, um Wasser von höchster Qualität zu erhalten.

Dieses System beinhaltet eine intelligente Volumenstromüberwachung, die den Benutzer per SMS/E-Mail auf fällige Filterkartuschenwechsel hinweist. Es nimmt eine einzelne Filterkartusche für eine einfache Installation und Wartung auf. Das Filtergehäuse dieses langlebigen Systems besteht aus robustem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit messingverstärktem Manometeranschluss, damit es nicht absplittert, rostet oder verbeult. Dieses System umfasst ein Eingangsdruckmessgerät, 1 IN FNPT-Einlass-/Auslassanschlüsse und Befestigungsschrauben für die Bodenmontage.

Spezifikation
  • Features

    • Lead and cysts reduction
    • PFOA/PFOS reduction
    • Chlorine and chloramine taste and odors reduction
    • Includes a Smart Volumetric Flow Monitor that sends SMS/email alerts when filter changes are due


    Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFilter-Housing-System-BB-S101
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeFiltration Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit