Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Google-Übersetzung,

    Die Druckreduzierventile der Serien M115F (Globe) und M1115F (Winkel) von Watts erfüllen alle Anforderungen für UL-gelistete Brandschutzanwendungen. Sie reduzieren automatisch einen höheren Eingangsdruck auf einen einstellbaren niedrigeren Ausgangsdruck, unabhängig von einer sich ändernden Durchflussrate oder einem variierenden Eingangsdruck. Erhältlich als Kugel mit Flansch und Nut und als Winkel mit Flansch.

    Spezifikation
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit