Die Watts LOCKSMITH™ FLLAIO -125 Serie Filox® Hauswasserfiltersysteme bieten eine chemikalienfreie Lösung zur Entfernung von rötlich färbendem Eisen, nach faulen Eiern riechendem Schwefelwasserstoff und schwarz färbendem Mangan aus dem Trinkwasser. Diese Systeme nutzen das AIO-Verfahren (Air Injection Oxidization), bei dem die natürliche Atemluft das Wasser mit Sauerstoff anreichert. Sauerstoff und Schadstoffe werden gemeinsam auf die Oberfläche des katalytischen Filtermaterials geleitet. Der Sauerstoff oxidiert die Schadstoffe, sodass das Filtermaterial sie effektiv aus dem Wasser entfernen kann. Das Filox-Filtermaterial nutzt den zugeführten Sauerstoff zur Oxidation der Schadstoffe und bindet anschließend die Verunreinigungen.
Jedes System ist mit dem Watts LOCKSMITH™-Regelventil mit fortschrittlichen programmierbaren Funktionen ausgestattet, das einen zuverlässigen und effizienten Betrieb gewährleistet. Die FLLAIO -125-Serie ist mit verschiedenen Filtermedienkapazitäten erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum an Anforderungen an die Hauswasserfiltration ab.