Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie G4000M1 2-teilige Gusseisen-Flanschkugelhähne mit vollem Durchgang werden in kommerziellen HLK- und Dampfanwendungen eingesetzt. Es verfügt über eine Dampfleistung von 125 psi, eine Kugel und einen Schaft aus Edelstahl, PTFE-Sitze und -Packungen, eine stahlbeschichtete Anschlagplatte und einen Griff aus duktilem Gusseisen. Die Serie G4000M1 verfügt über eine Vierteldrehung, eine positive Absperrung und ist ideal als Ersatz für Absperrschieber aus Gusseisen. Der G4000M1 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Nenndruck ist 125 psi WSP, 200 psi CWP.

Merkmale

  • Ideal zum Austausch von Absperrschiebern aus Gusseisen
  • Wird in kommerziellen HLK- und Dampfanwendungen verwendet
  • Epoxidbeschichtetes Ventil mit FDA-Zulassung erhältlich
  • Gleiche End-to-End-Abmessungen wie herkömmliche geflanschte Absperrschieber aus Eisen
Spezifikation
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Technische Spezifikation
  • Referenznummerg4000m1-ball-valve
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit