Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W
Watts

Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W

Google-Übersetzung,

Serie GRD-610-W epoxidbeschichteter Gründach-Überlauf aus Gusseisen mit Anschlussschelle mit integriertem 4 Zoll (102 mm) hohem internem Standrohr, selbstverriegelnder Aluminiumkuppel, perforiertem Edelstahl-Kiesschutz mit gesicherter fester Abdeckung und ohne Nabe (Standard ) Auslauf.

Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

    Features

    • Specified for overflow drainage in extensive green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGRD-610-W-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 05 76
  • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNummer23-11 21 21 17
  • OmniClassTitelCleanouts
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit