Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Isolation Pump Flanges - IPF

Unique ref.: Isolation-Pump-Flanges-IPF
Marke: Watts
Produkt Familie: Water Safety & Flow Control
Produkt Gruppe: Isolation Pump Flanges
Publishing Datum: 2019-05-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Series IPF Isolation Pump Flanges are designed to isolate circulator pumps to facilitate circulator pump replacement or repairs. IPF's feature a brass body and flange with bottom loaded blowout proof stem, Buna-N stem O-ring seal, virgin PTFE seats and optional T-handle included. Pressure rated: 600psi (41.3 bar) WOG.

Outlet Connection Type
Female Threaded
Flanged Joint
Press
Socket

Outlet Connection Size
3/4 IN
1 IN
1 1/4 IN
1 1/2 IN
2 IN

Inlet Connection Type
Female Threaded
Press
Socket

Inlet Connection Size-Metric
20 MM
25 MM
32 MM
40 MM
50 MM

Inlet Connection Size
3/4 IN
1 IN
1 1/4 IN
1 1/2 IN
2 IN


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Plumbing - Valves
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschreibung: Valve products
NBS Reference Code: 94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 13.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Control Valves
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Name Wert
Connection Size 3/4" — 2"
Connection Type NPT threaded end connection ; Solder end connection ; Press end connection
Plumbing Fixture Type Isolation Pump Flange
Working Pressure 250

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.