Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller
Watts

Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller

Google-Übersetzung,

Außerhalb des Rohrlecksuchgeräts

Merkmale
• Feuchtigkeitsmessung mit präziser Standortangabe in Fuß oder Metern
• Um vertikale Rohre oder unter horizontale Rohre wickeln
• Umgeben Sie den Umkreis kritischer Vermögenswerte mit hohem Wert
• Mehrere gleichzeitige Lecks zeigen im Alarmverriegelungsmodus den ersten Feuchtigkeitsort an
• 3-Wege-Splitter ermöglicht nichtlinearen Weg für Sensor-/Nichtsensorkabel
• Gewichtete Längenverbinder (LDS-3-FSC-W) gewährleisten eine genaue Messung jedes Fensters des Sensorkabels (z. B. 1. Stock, 2. Stock usw.).

Spezifikation
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 24VAC (2ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Visual Indicators Multiple LEDs & distance display
    Connection Type Terminal Block
    CommunicationWired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    3,000’ max from CCM to controller,
    6,000’ w/ repeaters
    Cable SpecificationBelden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Reset AlarmReset button located on top face or
    through CCM
    Distance Reading Yes, set “windows” of sensing cable lengths
    Cable Break Alert

    Yes - break distance given

    Communication Loss Alert Yes
    Alarm DelayFactory Adjustable
    Cable InputRequires 15’ leader cable and EOL terminator**
    Total Weighted Line Distance10,000’ sensing & non-sensing
    Mounting DIN rail or panel mountable
    Additional Accessories Fluid Sensing Cable (FCS)**
    Required on Install Leader Line & Fluid Sensing Cable (FSC)

    *Except where required by code
    **Sold separately

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLDS-3-fsc-controller-leak-detection-fluid-sensing-cable-controller
  • ProduktfamilieLeak Defense
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit