Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
    Watts

    Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP

    Google-Übersetzung,

    Die Smart Boiler Expansion 294EXP erweitert die Smart Boiler Control 294 in Gruppen von vier Kesseln auf maximal sechzehn Kessel. Das 294EXP wird über ein dreiadriges Kommunikationskabel mit der Smart Boiler Control 294 verbunden.

    Merkmale

    • LED-Statusanzeigen für Strom, Kommunikation, jeden Kessel und Pumpe/Ventil
    • Erweiterung für 4 Kessel
    • 3-Draht-Kommunikation
    • Kesselkonfiguration ausgewählt durch DIP-Schalter
    Spezifikation
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekmar-294EXP-Smart-Boiler-Expansion
    • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
    • ProduktgruppeControls > Multi-Staging
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • OmniClassNummer23-33 11 11
    • OmniClassTitelBoiler Controls
    • CSIUniFormatIICodeD3060
    • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit