Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
    Watts

    Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294

    Google-Übersetzung,

    Die Smart Boiler Control 294 bietet eine zentrale und indirekte Warmwasserbereitung oder eine Volumen-Warmwasserbereitung durch den Betrieb von bis zu vier Heizkesseln. Diese kann in Gruppen von vier Kesseln durch den Einsatz von Erweiterungssteuerungen auf maximal sechzehn Kessel erweitert werden. Der 294 betreibt sowohl kondensierende als auch nicht kondensierende Kessel, die entweder modulierend, ein-, zwei-, drei- oder vierstufig sind, um eine flexible, kostengünstige Hybridkesselanlagenlösung bereitzustellen. Die Web- und Mobilanwendungen von Watts ® OnSite bieten Echtzeit-Fernüberwachung, Einstellungsanpassungen und Benachrichtigungen.

    Merkmale

    • Unterstützt Rücklauf-, Primär-Sekundär- und variable Primärfluss-Rohrleitungssysteme
    • Sequentielle oder parallele Stufung für Brennwert- und Nicht-Brennwert-Kesselgruppen
    • Fernzugriff über die Web-/Mobil-App von Watts OnSite und Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder Push-Nachrichten
    • Betreibt 4 Boiler, erweiterbar auf bis zu 16 mit Expansionssteuerungen
    • Zentralheizung mit Außen-Reset, indirektem Warmwasser, dediziertem Warmwasser, Sollwert und tekmarNet-Anrufen
    • 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Einrichtungsassistent für vereinfachte Installation
    Spezifikation
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Display5" color touchscreen
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekmar-294-Smart-Boiler-Control
    • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
    • ProduktgruppeControls > Multi-Staging
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • OmniClassNummer23-33 11 11
    • OmniClassTitelBoiler Controls
    • CSIUniFormatIICodeD3060
    • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit