Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

Google-Übersetzung,

Die kalibrierten Durchflussmess- und Ausgleichsventile LFiDROSET™ CSD sind für Trinkwassersysteme konzipiert. Verfügt über eine patentierte integrierte Durchflussmesstechnologie, ein großes Zifferblatt zum direkten Ablesen des Durchflusses, ein Handrad zum Einstellen der Durchflussrate ohne Werkzeug und einen Kugelhahn mit positiver Absperrung. Der LFiDROSET CSD verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um den bleifreien* Installationsanforderungen zu entsprechen.

Spezifikation
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit