Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* 2-teilige Messingkugelhähne mit vollem Durchgang und Pressanschlüssen der Serie LFFBV-3-PRxF1960 sind für den Einsatz in Sanitär-, Heizungs- und Trinkwasseranwendungen konzipiert. Sie verfügen über ein bleifreies* Messinggehäuse, eine einstellbare Stopfbuchse und einen von unten belastbaren, ausblassicheren Schaft. Diese Ventile erleichtern den Übergang von Kupferrohren zu PEXa-Rohren. Hergestellt mit integrierten ASTM-B88-konformen Pressanschlüssen an einem Ende und ASTM F1960-konformen PEX-Endanschlüssen am anderen Ende. Der F1960-PEX-Anschluss ist auf 160 psi bei 73 Grad F ausgelegt und der Pressanschluss auf 250 psi CWP bis 210 Grad F.

    Spezifikation
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • F1960 PEX end connections comply to ASTM F1960
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLFFBV-3-PR-F1960-Lead-free-shutoff-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit