Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP

    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* 2-teilige Messingkugelhähne mit vollem Durchgang und integrierten Pressanschlüssen der Serie LFFBV-3-P RxFIP für den Einsatz in Sanitär-, Heizungs- und Trinkwasseranwendungen. Sie verfügen über ein bleifreies* Messinggehäuse, eine einstellbare Stopfbuchse und einen von unten belastbaren, ausblassicheren Schaft. Hergestellt mit integriertem ASTM-B88-konformen Pressanschluss an einem Ende und Innen-NPT-Anschluss am anderen Ende. Der Pressanschluss ist für 250 psi CWP bis 210 Grad F ausgelegt.

    Spezifikation
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • Press end connections on one end with female NPT connection on the other
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLFFBV-3-PR-FIP-Lead-free-shutoff-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit