Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* 2-teiligen, durchgehenden Messingkugelhähne der Serie LFFBV-3 -PRxPEX mit integrierten Pressanschlüssen x PEX sind für den Einsatz in Sanitär-, Heizungs- und Trinkwasseranwendungen konzipiert. Sie verfügen über ein bleifreies* Messinggehäuse, eine einstellbare Stopfbuchse und einen von unten belastbaren, ausblassicheren Schaft. Diese Ventile erleichtern den Übergang von Kupferrohren zu PEX-Rohren. Hergestellt mit integrierten ASTM-B88-konformen Pressanschlüssen auf der einen Seite und ASTM F-1087-konformen PEX-Anschlüssen auf der anderen Seite. Der PEX-Anschluss ist für 160 psi bei 73 Grad F ausgelegt und der Pressanschluss für 250 psi bei 250 Grad F.

    Spezifikation
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • PEX end connections comply to ASTM F-1087
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLFFBV-3-PR-PEX-Lead-free-shutoff-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit