Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560
Watts

Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560

Google-Übersetzung,

Die Mini-Wasserdruckminderventile der Serie LFH560 wurden entwickelt, um den eingehenden Wasserdruck auf ein vernünftiges Niveau zu reduzieren, um die Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Serie ist ideal, wenn ein kleines, wirtschaftliches Paket erforderlich ist, wie z. B. bei speziellen industriellen Prozessanwendungen, verschiedenen Sanitäranwendungen und OEM-Geräten. Die Serie LFH560 ist für Wasserversorgungsdrücke von bis zu 300 psi (21 bar) geeignet. Der LFH560 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen.

Merkmale

  • Kleines, wirtschaftliches Wasserdruckminderventil mit übergroßen Öffnungen
  • Hochbelastbare Einstellschraube, die sowohl geschlitzt als auch gerändelt ist
  • Robuster bleifreier* Messingkörper mit Schlauchanschluss-Einlass mit Innengewinde und Schlauchanschluss-Auslass mit Außengewinde für Netzsysteme oder für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen
  • Schaft und Feder aus Edelstahl
Spezifikation
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlfh560-pressure-regulator
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppePressure Reducing Valves > Water
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 94 00
  • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit