Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV
Watts

Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* Isolierpumpenflansche der Serie LFIPF-HV wurden entwickelt, um Umwälzpumpen zu isolieren, um den Austausch oder die Reparatur der Umwälzpumpe zu erleichtern. Sie verfügen über einen Körper und Flansch aus bleifreiem* Messing mit ausblassicherem Schaft mit Bodenbelastung, Buna-N-O-Ring-Dichtung, Sitze aus reinem PTFE und optionalem T-Griff im Lieferumfang enthalten. Nenndruck bei 600 psi (41,4 bar) WOG.

Merkmale

  • Größen: 3⁄4 Zoll – 2 Zoll (20 – 50 mm)
  • Erhältlich mit NPT-Gewinde und Lötanschlüssen
  • Einstellbare Packung für längere Lebensdauer
  • Bietet Isolierung für die Umwälzpumpe, um den Austausch oder die Reparatur zu erleichtern
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlfipf-hv-pump-flange
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit