Die Watts Pure Water Simplex Wasserenthärtungssystem-Serie PWS15-L bietet eine Reihe hocheffizienter, konventioneller Kationenaustausch-Wasserenthärter für den Einsatz am Entnahme- und Entnahmepunkt. Diese Systeme eignen sich ideal für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieumgebungen, in denen die Vorteile von enthärtetem Wasser von entscheidender Bedeutung sind.
Jede Einheit der Serie ist mit dem fortschrittlichen Watts LOCKSMITH™-Steuerventil ausgestattet, einem korrosionsbeständigen Messingventil, das vielseitig konfigurierbar, wartungsfreundlich und über eine intuitive elektronische Steuerung gesteuert wird. Diese Steuerung speichert wichtige Betriebsdaten für den Benutzerzugriff und sorgt durch dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration für optimale Leistung. Das spart Wasser, Salz und Zeit.
Die Systeme sind in Kapazitäten von 60.000 bis 300.000 Körnern, mit Mineraltankdurchmessern von 12 bis 24 Zoll und Durchflussraten von bis zu 100 Gallonen pro Minute erhältlich. Alle Modelle verfügen über ein leistungsstarkes Ionenaustauscherharz, NSF- und ANSI-zertifizierte Komponenten sowie standardmäßige 1 ½" FNPT-Ein-/Auslass- und 1" MNPT-Abflussanschlüsse. Diese Systeme tauschen effektiv kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen gegen nicht kalkbildende Natriumionen aus und liefern so zuverlässig weiches Wasser für eine Vielzahl von Anwendungen.