Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
    Watts

    Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L

    Google-Übersetzung,

    Die Watts Pure Water Duplex Twin Alternating Water Softening System-Serie PWS15T-L bietet kontinuierliche, hocheffiziente Wasserenthärtung für Anwendungen am Entnahme- und Entnahmepunkt, bei denen rund um die Uhr enthärtetes Wasser benötigt wird. Diese Systeme nutzen ein konventionelles Kationenaustauschverfahren, um kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen zu entfernen und durch nicht kalkbildende Natriumionen zu ersetzen. So wird eine gleichbleibende Wasserqualität in zahlreichen Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen gewährleistet.

    Jedes System der Serie ist mit dem fortschrittlichen Watts LOCKSMITH™-Steuerventil ausgestattet, einem langlebigen, korrosionsbeständigen Messingventil, das vielseitig konfigurierbar und wartungsfreundlich ist. Das Ventil wird von einer elektronischen Steuerung gesteuert, speichert wichtige Betriebsdaten für den Benutzerzugriff und unterstützt eine dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration, wodurch der Salz- und Wasserverbrauch optimiert und Ausfallzeiten minimiert werden.

    Diese Duplex-Systeme sind in Kapazitäten von 60.000 bis 300.000 Grains erhältlich und verfügen über zwei Mineraltanks mit einem Durchmesser von 12 bis 24 Zoll, die jeweils mit 2 bis 10 Kubikfuß hochleistungsfähigem Ionenaustauscherharz gefüllt sind. Mit Spitzendurchflussraten von 40 bis 100 Gallonen pro Minute und standardmäßigen 1 ½" FNPT-Ein-/Auslass- und 1" MNPT-Ablassanschlüssen ist jedes Modell auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Alle Komponenten sind NSF- und ANSI-zertifiziert und gewährleisten so Qualität und Konformität.

    Spezifikation
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


        Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPWS15P-L-water-softening-system
      • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
      • ProduktgruppeConditioning Solutions
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
      • ETIM-CodeEC011732
      • ETIM-NameWater softener
      • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
      • UNSPSCCode47101522
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
      • Klassifizierung22 31 00
      • Format2014TitelDomestic Water Softeners
      • OmniClassNummer23-27 55 27 11
      • OmniClassTitelWater Softeners

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit