Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L
    Watts

    Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L

    Google-Übersetzung,

    Die PWS20 T-L Watts Pure Water Duplex-Wechselwasserenthärtungsanlage ist für die kontinuierliche, hocheffiziente Wasserenthärtung am Entnahme- und Entnahmepunkt konzipiert. Diese Systeme eignen sich ideal für Umgebungen, in denen rund um die Uhr Wasser enthärtet werden muss. Sie nutzen ein konventionelles Kationenaustauschverfahren, um kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen zu entfernen und durch nicht kalkbildende Natriumionen zu ersetzen. Dies verbessert die Wasserqualität und verlängert die Lebensdauer des Systems.

    Jedes System ist mit dem modernen Watts LOCKSMITH™-Steuerventil ausgestattet, einem langlebigen, korrosionsbeständigen Messingventil, das flexibel konfigurierbar und wartungsfreundlich ist. Das Ventil wird von einer elektronischen Steuerung gesteuert, speichert wichtige Betriebsdaten und unterstützt eine dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration. So wird sichergestellt, dass die Regeneration nur bei Bedarf erfolgt – das spart Wasser, Salz und Energie.

    Mit Kornkapazitäten von 90.000 bis 600.000 und Mineraltankdurchmessern von 14 bis 36 Zoll enthält jeder Tank 3 bis 20 Kubikfuß hochleistungsfähiges Ionenaustauscherharz. Die Durchflussraten liegen zwischen 55 und 119 Gallonen pro Minute, und alle Modelle verfügen je nach Modell über NSF- und ANSI-zertifizierte Komponenten mit standardmäßigem 2" FNPT-Einlass/Auslass und 1" bis 1½" MNPT-Ablassanschlüssen.

    Die abwechselnde Duplex-Konfiguration stellt sicher, dass ein Tank immer in Betrieb ist, während der andere regeneriert wird. Dadurch wird eine unterbrechungsfreie Versorgung mit weichem Wasser für eine breite Palette von Anwendungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich gewährleistet.

    Spezifikation
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPWS20-L-water-softening-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeConditioning Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC011732
    • ETIM-NameWater softener
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung22 31 00
    • Format2014TitelDomestic Water Softeners
    • OmniClassNummer23-27 55 27 11
    • OmniClassTitelWater Softeners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit