Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS20P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS20P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS20P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS20P-L
    Watts

    Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS20P-L

    Google-Übersetzung,

    Die progressiven Wasserenthärtungssysteme der Serie PWS20P-L von Watts Pure Water wurden für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, in denen hohe Durchflussraten und eine unterbrechungsfreie Versorgung mit weichem Wasser unerlässlich sind. Diese Systeme sind in Duplex-, Triplex- und Quadplex-Konfigurationen erhältlich und eignen sich ideal für Point-of-Use- oder Point-of-Entry-Anwendungen in gewerblichen, industriellen und institutionellen Umgebungen.

    Jedes System verwendet ein konventionelles Kationenaustauschverfahren, um kalkbildende Calcium- und Magnesiumionen zu entfernen und durch nicht kalkbildende Natriumionen zu ersetzen. So wird eine gleichbleibende Wasserqualität gewährleistet. Das Herzstück jeder Einheit ist das Watts LOCKSMITH™-Steuerventil – ein langlebiges, korrosionsbeständiges Messingventil, das flexibel konfigurierbar und wartungsfreundlich ist. Das Ventil wird von einer elektronischen Steuerung gesteuert, speichert wichtige Betriebsdaten und unterstützt eine dosierte, bedarfsgesteuerte Regeneration, wodurch Wasser-, Salz- und Energieverbrauch reduziert werden.

    Mit Kornkapazitäten von 150.000 bis 600.000 und Mineraltankdurchmessern von 18 bis 36 Zoll enthält jeder Tank 5 bis 20 Kubikfuß hochleistungsfähiges Ionenaustauscherharz. Die Durchflussraten erreichen bis zu 119 Gallonen pro Minute pro Tank, und alle Modelle verfügen je nach Modell über NSF- und ANSI-zertifizierte Komponenten mit standardmäßigem 2" FNPT-Einlass/Auslass und 1" bis 1½" MNPT-Abflussanschlüssen.

    Das fortschrittliche Systemdesign ermöglicht die sequenzielle Aktivierung der Tanks bei steigendem Bedarf und gewährleistet so eine skalierbare, effiziente Weichwasserleistung. Ob als Duplex-, Triplex- oder Quadplex-Konfiguration – diese Systeme bieten zuverlässigen Dauerbetrieb für eine Vielzahl von Anwendungen mit hohem Durchfluss.

    Spezifikation
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPWS20P-L-water-softening-system
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeConditioning Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEC011732
    • ETIM-NameWater softener
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung22 31 00
    • Format2014TitelDomestic Water Softeners
    • OmniClassNummer23-27 55 27 11
    • OmniClassTitelWater Softeners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit