Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Area IRMA Roof Drain - RD-100-85
Watts

Large Area IRMA Roof Drain - RD-100-85

Google-Übersetzung,

Serie RD-100-85 IRMA-Dachablauf aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Anschlussklemme, 4 Zoll (102 mm) hoher perforierter Verlängerung aus Edelstahl, selbstsicherndem Polyethylendom (Standard) und Auslass ohne Nabe (Standard).

Spezifikation
  • Keywords: combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Features

    • Engineered with cast iron for long life and durability
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRD-100-85-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit