Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD
Watts

Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Product RD-100-BVD epoxidbeschichteter Gusseisen-Dachablauf mit tiefem Sumpf, breitem gezacktem Anschlussflansch, Anschlussklemmvorrichtung mit integriertem Kiesstopper und selbstsicherndem Polyethylen-Kuppelsieb.

Spezifikation
  • Features

    • Industrial grade cast iron large area roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Dome strainer is 8 in. (203) high self-locking polyethylene

    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRD-100-BVD-Large-Area-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit