Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Google-Übersetzung,

Serie RD-700-CT Dachablauf/Überlauf-Kombination aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Doppelauslass und Anschlussklemme, integriertem Kiesstopper, 4 1/2 Zoll (102 mm) hohem internem Überlauf-Standrohr, gesicherter Kuppel aus duktilem Gusseisen und ohne Nabenauslässe.

Spezifikation
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRD-700-CT-Roof-Drain
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeRoof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_98_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGreen roof drainage outlets
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit