Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Google-Übersetzung,

Betätigte Kugelhähne wurden entwickelt, um den Wasserfluss in kommerziellen Regenwassernutzungssystemen zu steuern. Dieses Ventil wird am häufigsten verwendet, um eine sekundäre Wasserversorgung zu steuern, um das Regenwassernutzungssystem in Zeiten ohne Regenwasserverfügbarkeit oder Systemwartung zu umgehen. Im Falle eines Stromausfalls kehrt das Ventil mithilfe einer Federrückstellungsfunktion und -konfiguration in einen offenen oder geschlossenen Zustand zurück. Stellantrieb enthält Positionsschalter zur Überwachung von Ventilpositionen von <10° und 10° bis 90°.

Spezifikation
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeRainwater Harvesting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit