Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    Google-Übersetzung,

    Die hygienischen Wye-Siebe der Serie W20 00 mit Tri-Clamp-Anschlüssen wurden für höchste Hygieneanforderungen in hygienischen Systemen entwickelt. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl 316L mit einem 35-Mesh-Sieb und glatten Innenflächen, gewährleisten diese Siebe eine effektive Reinigung und tragen zur Aufrechterhaltung der Prozessintegrität in der Lebensmittel-, Getränke- und Industriebranche bei.

    Spezifikation
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeStrainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung40 05 09
    • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit