Die SentryPlus Alert®-Technologie bietet mehrere Lösungen für Schutz, Erkennung und Benachrichtigung. Ausgewählte Rückflussverhinderer sind mit einem automatischen Hochwasserschutz ausgestattet, der eine übermäßige Entladung des Überdruckventils meldet, die durch einen verstopften oder zu kleinen Abfluss verschlimmert werden und kostspielige Schäden verursachen könnte. Andere ausgewählte Baugruppen bieten in Kombination mit der Technologie Lösungen zur Drucküberwachung und Frosterkennung.
Absperr- und Regelventile zum Hochwasserschutz der Serie LFF113FP schützen vor Sachschäden, indem sie kontinuierlich auf übermäßige Entladung des RPZ-Rückflussentlastungsventils achten und die Wasserzufuhr bei möglicher Überschwemmung automatisch schließen.
Hochwassererkennung – Durch die Implementierung des SentryPlus-Alarmsystems in Zonen mit niedrigem Druck und in Detektoren für niedrigen Druck, die mit einem Hochwassersensor ausgestattet sind, wird eine mehrkanalige Alarmfunktion hinzugefügt, die eine oder mehrere Benachrichtigungsmethoden (E-Mail-Nachricht, SMS-Textnachricht, Sprachanruf) auslöst, um dem Anlagenpersonal zu helfen, Abflüsse zu verhindern, die verheerende Ausmaße annehmen könnten. Um die Hochwassererkennungsfunktionen zu aktivieren, aktivieren Sie den Hochwassersensor mit dem zusätzlichen Sensorverbindungskit. Zur Verwendung mit BMS oder Mobilfunknetz. Standalone-Hochwassersensor-Ersatzkits verfügbar.
Das Air Gap Flood Sensor Connection Kit ist eine Upgrade-Option für die Hochwassererkennung und funktioniert mit jedem RPZ-Montagesystem, einschließlich eines metallischen Luftspalts mit einem 2-Zoll-NPT-Innenanschluss. Der Sensor ist an der Basis des Luftspalts angebracht und wird ausgelöst, wenn die Entladung des Überdruckventils 3 gpm überschreitet. Dieses Kit enthält sowohl Sensor- als auch Aktivierungskomponenten. Verfügbar für BMS und Mobilfunkkommunikation.
Drucküberwachung – Bewerten Sie die Leistung ausgewählter Rückflussverhinderer, einschließlich der in Prüfhähnen integrierten Sensortechnologie zur Messung von Druckschwankungen an drei Punkten. Nur bei den Serien LF007 und LF709 Modell IOT mit NRS-Toren. Geeignet für Anwendungen, die nicht dem Brandschutz dienen. Zum Erfassen, Konvertieren und Übertragen von Datenwerten ist ein zusätzliches Überwachungsanschlusskit erforderlich. Verfügbar für BMS. Sensormodul-Austauschkit verfügbar.
Frosterkennung - Schützen Sie Geräte mit kleinem Durchmesser vor Frost durch sensorgesteuerte Temperaturüberwachung, um das Betriebspersonal zu benachrichtigen, wenn die Temperatur sich dem Gefrierpunkt nähert oder diesen erreicht. Frostwarnungsfunktion mit Zusatzanschlusskit für Gebäudemanagementsysteme (BMS), Bewässerungsmanagementsysteme (IMS) und WLAN-Netzwerke verfügbar. Nur auf ausgewählten Geräten. Standalone-Ersatzkit für Frostsensor verfügbar.