Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Chamber Control Valve - Full Port - F100
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port - F100

Google-Übersetzung,

Die Serien F100, F1100 sind Einkammer-Basisventile mit einer einteiligen Scheiben- und Membranbaugruppe. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, es zu öffnen, zu schließen oder zu modulieren, wie vom Vorsteuersystem befohlen. Modell F100 ist ein Globusmusterdesign. Modell F1100 ist ein Winkelmusterdesign.

Merkmale

  • Das vereinfachte und effiziente Design ist leicht zu warten
  • Gehäuse und Deckel sind aus starkem und langlebigem Sphäroguss (ASTM A536)
  • Ventilgrößen: 1 1/4″ ‒ 10″
  • Das Ventil öffnet, schließt oder moduliert wie vom Vorsteuersystem befohlen
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSingle-Chamber-Control-Valve-Full-Port-F100
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit