Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400
Watts

Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400

Google-Übersetzung,

Die Serien M6400, M61400 sind Einkammer-Basisventile mit reduziertem Anschluss, die eine zweiteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Diese Baugruppe ist das einzige bewegliche Teil innerhalb des Ventils, das es ermöglicht, es zu öffnen, zu schließen oder zu modulieren, wie es vom Vorsteuersystem befohlen wird. Der untere Teil dieser zweiteiligen Baugruppe ist eine mechanische Kontrollfunktion, die unabhängig von der Membranposition oder dem Vorsteuersystem wirkt und eine sofortige Kontrollwirkung bietet, wenn der Durchfluss aufhört. Das reduzierte Anschlussdesign bietet eine verbesserte Low-Flow-Leistung und Kavitationsbeständigkeit. Das Edelstahldesign bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit sowie eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen. Die Edelstahlkonstruktion bietet eine verlängerte Membranlebensdauer und reduziert die Häufigkeit und die Arbeitskosten, die mit herkömmlichen Wartungsreparaturen verbunden sind.

Merkmale

  • Gehäuse und Deckel sind aus starkem und langlebigem Sphäroguss (ASTM A536)
  • Die einteilige Baugruppe öffnet, schließt oder moduliert wie vom Pilot Control-System befohlen
  • Die mechanische Prüffunktion bietet eine sofortige Prüfaktion, wenn der Durchfluss aufhört.
  • Das vereinfachte und effiziente Design ist einfach und wirtschaftlich zu warten
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSingle-Chamber-Control-Valve-M6400-M61400
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit