Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Google-Übersetzung,

Sandfang aus epoxidbeschichtetem Stahl der Serie ST (Größe angeben) mit 12 x 24 Zoll (305 x 610 mm) losen Rosten aus extra schwerem duktilem Gusseisen und ohne Nabenanschlüsse (Standard).

Spezifikation
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-interceptors
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeInterceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit