Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Process Steam Pressure Regulators - 152SS
Watts

Stainless Steel Process Steam Pressure Regulators - 152SS

Google-Übersetzung,

Prozessdampfdruckregler der Serie 152SS aus Edelstahl werden in gewerblichen, industriellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt, um den Dampfdruck in Autoklaven, Dampftischen/Bügeleisen, Vulkanisatoren und Prozessanlagen mit großer Kapazität zu regulieren. Sie reagieren sehr empfindlich auf Änderungen des Unterdrucks. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus Edelstahl mit Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde, Edelstahlsieb, Edelstahlsitz, Edelstahlmembran, Teflonscheibe und Empfindlichkeitseinstellung für kritischen Durchfluss. Die Serie 152SS bietet volles Volumen bei minimalem Druckabfall und Inline-Wartung. Es ist ideal für den Einsatz in Sterilisatoren, Prozesslinien, Prüfvorrichtungen und Ölleitungen. Engsitzendes Modell 152SS-T für Sackgassen- und Flüssigkeitsanwendungen erhältlich. Maximaler Versorgungsdruck: Bis zu 21 bar (300 psi) bei 216 °C (420 °F).

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Stainless steel body with stainless steel strainer, seat, and diaphragm
    • Highly sensitive response to reduced pressure changes, with ability to maintain full volume without appreciable reduced pressure drop
    • Sensitivity adjuster eliminates vibrating that can arise due to critical flow requirements
    • Serviceable in-line
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStainless-Steel-Process-Steam-Pressure-Regulators-152SS
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppePressure Reducing Valves > Steam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 94 00
  • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit