Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Google-Übersetzung,

Watts Drainage Products SS-SERIE Vorgefüllter Stoßdämpfer komplett aus Edelstahl mit Edelstahlbalg und IPS-Außengewindeanschluss.

Spezifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 05 67.36
  • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
  • OmniClassNummer23-27 43 17
  • OmniClassTitelWater Hammer Arrestors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit