Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
    Watts

    Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940

    Google-Übersetzung,

    Watts RDA-940 Wallflower™-Fallrohrdüse aus Aluminiumguss mit integriertem Wandflansch und vandalensicheren Schrauben für universellen, abgedichteten Anschluss für Gusseisen-, PVC- und IPS-Rohre. Integriertes Vogelschutzgitter mit Scharnier und pulverbeschichtete Oberfläche. Erhältlich in den pulverbeschichteten Oberflächen Nickelbronze, Silber oder Ziegelrot.

    Spezifikation
    • Features

      • Universal gasketed connection
      • Low profile architectural design
      • Integral hinged bird screen
      • Durable powder-coated finish

      Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwallflower-downspout-nozzle-rda-940
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeRoof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 13
    • OmniClassTitelRoof Drains With Strainer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit