Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Kreuzgriff-Absperrschieber aus Messing der Serie WGV-X werden in allgemeinen gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt. Sie verfügen über einen Messingkörper mit NPT-Innengewindeanschlüssen, nicht steigender Messingspindel und -buchse, PTFE-Packung, Messing-Gewindehaube, solider Keilscheibe und Handrad aus Gusseisen mit Quergriff. Der maximale Druck beträgt 200 psi (13,8 bar) WOG.

Merkmale

  • Gehäuse aus Messing mit NPT-Innengewindeanschlüssen
  • Wird in gewerblichen und privaten allgemeinen Serviceanwendungen verwendet
  • Für Wasser-, Öl- oder Druckgasanwendungen
  • Größen: 3⁄8 Zoll ‒ 3 Zoll (10–80 mm)
Spezifikation
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwgv-x-gate-valve
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameGate valves
  • UNSPSCCode40141613
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCast iron gate valves
  • Klassifizierung40 05 61
  • Format2014TitelGate Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 25
  • OmniClassTitelGate Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit