Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI

Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Siebe der Serie 77SI aus Gusseisen mit Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Eisenkörper mit NPT-Gewindeanschlüssen, ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Eisen mit Gewinde, eine asbestfreie Dichtung und einen Abblaseanschluss. Die Serie 77SI verfügt über einen maschinell bearbeiteten Sitz, mit dem sich der Bildschirm selbst ausrichten kann, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Maximaldruck (ohne Schock): 27,6 bar (400 psi) bei 66 °C (150 °F) WOG, 17,2 bar (250 psi) bei 208 °C (406 °F) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77SI
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit