Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle erhältlich

Beschreibung:

Die Y-Siebfilter der Serie P777 aus Kunststoff verfügen über ein 45²-Yy-Muster, NSF-zugelassenes Noryl-Kunststoffgehäuse mit Gewindeanschlüssen, Edelstahlsieb und Schnellreinigungsstopfen. Maximaler Versorgungsdruck: 300 psi (20,7 bar) CWP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-P777
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit