Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advanced Rolling Door System Model 800C ADV

Advanced Rolling Door System Model 800C ADV

Google-Übersetzung,

Die Rolltore Modelle 800 und 800C ADV (Advanced Performance) von Wayne Dalton sind dreimal schneller als ein herkömmliches Rolltor aus Stahl. Dieses Tor mit hoher Taktfrequenz bietet Betriebsgeschwindigkeit sowie dauerhafte Haltbarkeit und ist damit Ihre erste Wahl für ein Tor mit erweiterter Leistung.

Das ADV-System ist auf höhere Produktivität bei geringerem Wartungsaufwand ausgelegt. Unser innovatives federloses Design bedeutet, dass keine Federn ausgetauscht werden müssen, und das Frequenzumrichtersystem (VFD) arbeitet mit einem sanften Start/Stopp, um Verschleiß am System vorzubeugen. Die direkt angetriebene Hochleistungsgetriebemotorbaugruppe erfordert im Gegensatz zu herkömmlichen Ketten- und Kettenradsystemen nur minimale Wartung. Eine LCD-Klartextanzeige auf dem Bedienfeld ermöglicht erweiterte Diagnosen mit schneller und einfacher Einrichtung und Fehlerbehebung. Wir haben das ADV-System mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Türen sind standardmäßig mit verbesserten Sicherheitsvorrichtungen wie einem eingebauten Bremsmechanismus, einer drahtlosen Sensorkante und Fotozellen ausgestattet.

Ideale Anwendungsbereiche sind Bereiche mit hohem Zyklen- oder Verkehrsaufkommen wie etwa Parkhäuser, Autohäuser, Lagerhallen, Fertigungsanlagen und Flughäfen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20'
    • Max Height*: 20'
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel construction
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Model 800C ADV: R-value** = 7.7
    • Model 800C ADV: U-value** = 0.13
    • Opening speed: 24” per second
    • Closing speed: 12” per second
    • Control Panel: Electronic VFD Controller with microprocessor
    • 3” flat or insulated slats

    Options & Accessories

    • Flat insulated or non-insulated slat profile in a variety of gauges.
    • Vision/ventilation: 5" x 3/4" open fenestration; 5" x 3/4" acrylic vision lite.
    • Perimeter seals: surface guide weatherstrip, angled guide brush seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle.
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords.
    • Wind load: up to ±55 psf; options available to meet up to Dade County – Florida Building Commission High Velocity Hurricane Zone.

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradvanced-rolling-door-systems-800c-adv
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit