Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Google-Übersetzung,

Die ThermoMark™-Modelle 5150 und 5200 von Wayne Dalton sind die ideale Wahl, wenn Sie nach einer Gewerbetür suchen, die eine Kombination aus Stärke und Isolierung bietet, aber auch an den meisten Gebäuden gut aussieht. Die aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung trägt dazu bei, die Wärmeeffizienz eines Gebäudes ein Mindestmaß zu verbessern, bietet das ganze Jahr über Komfort und sorgt gleichzeitig für einen leiseren Türbetrieb.

Die ThermoMark™-Modelle 5150 und 5200 werden mit unserer patentierten kontinuierlichen Ortschaumtechnologie hergestellt, bei der der Polyurethankern fest mit feuerverzinkten Innen- und Außenhäuten verbunden wird. Dieses Verfahren verleiht diesen Türen hervorragende Wärme-, Festigkeits- und Bindungseigenschaften und schafft gleichzeitig eine Tür, die deutlich effizienter ist als herkömmliche isolierte Stahltüren. Eine eingebaute Fugendichtung hilft außerdem beim Energiesparen, indem sie Luftfiltration verhindert.

Merkmale wie die Endkappen aus 1,2-mm-Stahl verleihen diesen Türen eine höhere Festigkeit, während die werkseitig feuerverzinkten Innen- und Außenverkleidungen die Installation erleichtern, die Lebensdauer der Tür verlängern und für eine höhere Robustheit sorgen. ThermoMark™ 5150 und 5200 verfügen außerdem über Beschlagplatten an allen Befestigungspunkten, um die Robustheit zu erhöhen und die Lebensdauer der Tür zu verlängern.

Diese Türen werden in vielen verschiedenen Farben und Paneeldesigns angeboten, die ihnen die Schönheit und Attraktivität einer Haustür verleihen, gleichzeitig aber die für eine gewerbliche oder industrielle Anwendung erforderlichen Größen- und Festigkeitsanforderungen erfüllen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5150) and 26'2" (5200)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5150) and 16.22 (5200)
    • 1-3/8” Section Thickness (5150) and 1-7/8" (5200)
    • Variety of colors and two bi-directional wood grain finishes (5150)

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Jamb seal
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.

    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-sectional-steel-door-5150
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit