Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Grilles Model 600

Rolling Grilles Model 600

Google-Übersetzung,

Rollgitter von Wayne Dalton bieten Sicherheit, Sicht und Belüftung in zahlreichen Mustern und Ausführungen für gewerbliche, industrielle, Einzelhandels- und institutionelle Anwendungen. Je nach Betriebsart sind Riegel oder abschließbare Ketten standardmäßig enthalten. Zusätzliche Schließoptionen sind verfügbar, darunter Zylinderschlösser und Drehknöpfe. Diese Rollgitter bieten als zusätzliche Sicherheitsfunktion auch eine Notausgangsoption.

Rollgitter Modell 600 sind aus vertikalen Aluminiumverbindungen und horizontalen Stahlstangen mit Distanzrohren und Endverbindungen gefertigt, die sicherstellen, dass das Gitter nicht aus den Führungen gezogen werden kann. Die Stangenkonstruktion besteht standardmäßig aus Hohlstahl; es sind jedoch auch Stangen aus massivem verzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Die untere Stange ist ein röhrenförmiges Aluminiumprofil, das dem Gitterdesign Stabilität und Festigkeit verleiht. Die Gegengewichtsbaugruppe besteht aus einem Federzylinder, der als lasttragender Balken dient. Er umschließt den Gegengewichtsmechanismus und stellt die Achse dar, um die sich der Vorhang aufrollt. (Die Durchbiegung ist auf 0,033 Zoll pro laufendem Fuß Spannweite begrenzt.)

Wir bieten Optionen für spezielle Anwendungen, darunter abgeschrägte Bodenleisten, Bodenleisten mit Bordsteinaussparung und kombinierte Türhalterungen. Für das Modell 600 sind etwa 200 RAL-Pulverlackfarben erhältlich.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 42'
    • Max Height: 20’
    • Steel, aluminum, stainless steel construction
    • 20,000 cycle torsion springs
    • Slide bolt or padlockable chain
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrolling-grilles-model-600
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 26
  • Format2014TitelOverhead Coiling Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 25 15
  • OmniClassTitelRolling Grilles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit